Détecteurs de présence – version conventionnelle

Des économies d’énergie en toute simplicité

Les détecteurs de présence détectent automatiquement la présence d’une personne dans la pièce. Cela est particulièrement utile dans les bureaux et salles de réunion, où seuls de légers mouvements sont généralement observés. La détection doit donc être précise et fiable.

La nouvelle gamme de détecteurs de présence adopte un design attrayant (similaire à celui des détecteurs de présence KNX). Les produits sont disponibles en deux coloris : blanc studio mat et argent aluminium. Le contrôle à distance est possible via une télécommande infrarouge ou une application Smartphone (Bluetooth).

Avantages et caractéristiques du produit

  • Nouveau design attrayant
  • Contrôle et paramétrage à distance via télécommande IR ou application Smartphone (Bluetooth). L’application est disponible sur Google Play et l’Apple App Store
  • Optimisé pour les lampes LED
  • Commande automatique confortable de l’éclairage avec allumage/extinction
  • Détection optimisée garantie grâce à quatre capteurs et miroirs
  • Actionneurs disponibles en version relais, contact électronique et interface DALI
  • Conçu pour un montage au plafond
  • Hauteur visible très plate
  • L’énergie n’est utilisée que lorsqu’elle est nécessaire, ce qui permet des économies d’énergie
  • Idéal pour une utilisation dans les bureaux, les bâtiments commerciaux et résidentiels
Busch-Presence detectors
Select Language
  • English
  • español
  • français
  • polski
  • svenska

Application détecteur de présence

La nouvelle génération de détecteurs de présence avec interface Bluetooth intégrée peut être commandée et paramétrée à distance via une application pour smartphone ou tablette. Par exemple, les fonctions suivantes sont ajustables :

1. Sélection du détecteur de présence à contrôler via une liste d’appareils avec affichage de la puissance du signal et bouton d’identification rapide.

2. Commutation et variation directe de la charge connectée.

3. Moniteur d’énergie (aperçu approximatif du coût énergétique avec / sans détecteurs de présence).

4. Sensibilité des capteurs.

5. Mode test.

6. Activation de la simulation de présence (en cas d’absence) / luminosité de base et veilleuse.

7. Définition du nom de l’appareil (Bluetooth) et des paramètres de l’appareil.

8. Attribution de fonctions spécifiques à l’utilisateur.

Services & Outils

Produits et Documentation

Product browser
Documentation
Loading documents
Select region / language