Détecteurs de Mouvement MasterLINE 70

Idéal pour les maisons mitoyennes

Les détecteurs MasterLINE 70 sont des détecteurs de mouvement à champ de détection réduit, parfaitement adaptés aux maisons mitoyennes. Si la distance est réduite entre le trottoir et la maison, cela permet d'éviter que l'éclairage s'active en permanence à cause des passants ou des voisins. Le champ de détection est homogène à 12 m. en frontal et 4 m. de chaque côté. Quatre niveaux de détection assurent une détection ultraprécise, même en cas d'approche frontale.

Couleur assortie à la façade.

Les détecteurs MasterLINE 70 sont disponibles dans des couleurs modernes : blanc, brun, anthracite et argent métallisé. Pour une alliance harmonieuse avec tous les styles d'architecture.

pl-bm-70-02-abb

Simple et rapide à installer.

Le détecteur de mouvement s'emboîte facilement sur le boîtier de raccordement mural. Il peut être protégé contre tout démontage grâce à des vis de fixation supplémentaires. Les passages de câbles universels permettent d'utiliser les appareils pour tous les types d'installation. Le branchement s'effectue après la pose de la partie inférieure de l'appareil.

Facilement réglable.

La portée des détecteurs MasterLINE 70 est de 12 mètres en frontal et 4 mètres de chaque côté. Les fonctions des deux modèles sont paramétrables directement sur l'appareil. L'affichage de l'état de l'appareil, par exemple, signale le temps imparti pour son arrêt. La LED est placée derrière la lentille mais reste visible de loin. Autre fonction utile : le temps de fonctionnement et le seuil de commutation en fonction de la luminosité peuvent être définis séparément.

La sécurité, c'est agréable.

Particulièrement esthétique, les détecteurs MasterLINE 70 fait appel à une technologie intelligente de sécurité haut de gamme adaptée à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Les détecteurs de mouvement intelligents Busch-Jaeger ne sont jamais pris en défaut et réagissent instantanément lorsque nécessaire. Par exemple, ils déterminent immédiatement si une lumière doit être allumée ou éteinte et sont parfaitement visibles dans le noir.

Principaux avantages

  • Ils réagissent instantanément lorsque nécessaire
  • Par exemple, ils déterminent immédiatement si une lumière doit être allumée ou éteinte et sont parfaitement visibles dans le noir
  • Le détecteur de mouvement s'emboîte facilement sur le boîtier de raccordement mural
  • Il peut être protégé contre tout démontage grâce à des vis de fixation supplémentaires.

Principales fonctionnalités

  • Champ de détection : la portée est de 12 mètres de front et 4 mètres de chaque côté
  • L'affichage de l'état de l'appareil, par exemple, signale le temps imparti pour son arrêt
  • La LED est placée derrière la lentille mais reste visible de loin.
 
Select region / language