Détecteurs de Mouvement Watchdog 220 ProfessionalLINE

Ce polyvalent est prévoyant

bm-90-weiss

Le Watchdog n'est pas seulement beau. Il impressionne également par sa qualité intérieure. Une technologie intelligente et de haute qualité ajoute une nouvelle dimension à la sécurité. Et cela donne un sentiment de sécurité, à l’intérieur comme à l’extérieur. Les détecteurs de mouvements intelligents ne manquent de rien. Ils répondent instantanément en cas de besoin. Ils détectent par exemple immédiatement quand une lumière doit être allumée ou éteinte et constituent un indicateur fiable dans l'obscurité. Ces systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance ininterrompue dans toutes les zones. Ils veillent à ce que votre sommeil soit paisible, chassent les voleurs et allument et éteignent la lumière lorsque vous êtes en vacances.

Asseyez-vous et détendez-vous. Parce que ce polyvalent est alerte. Doté d'une technologie infrarouge de pointe, d'un objectif professionnel à grand volume, ainsi que de nombreuses fonctions de sécurité et de confort, c'est la solution parfaite pour les applications les plus variées.

La flexibilité est garantie : ce modèle éprouvé ouvre de nouvelles perspectives. Ceux-ci offrent une grande liberté pour répondre aux souhaits individuels et aux exigences spatiales particulières. Parce que le joint variable avec réglage sur 3 axes rend l'installation au plafond rapide et facile sans avoir besoin d'un adaptateur d'angle.

Aperçu des couleurs


pl-bm-220-prof-01

Principaux avantages

  • Technologie infrarouge de pointe
  • Un objectif professionnel à grand volume
  • Et de nombreuses fonctions de sécurité et de confort
  • Le Watchdog 220 ProfessionalLINE est disponible dans des couleurs modernes : blanc et marron

Principales fonctionnalités

  • Angle de détection de 220° ; à quatre niveaux
  • Couverture de 16 m sur tous les côtés
  • Espace de connexion plus grand, montage simple à 1 trou
  • Universel avec réglage sur 3 axes
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • français
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Select region / language