Détecteurs de mouvement Watchdog Presence tech

Un bon collègue de travail. Fiable et efficace.

bm-praesenz-weiss

Les détecteurs de présence intelligents  ne manquent de rien. Ils répondent instantanément en cas de besoin. Ils détectent par exemple immédiatement quand une lumière doit être allumée ou éteinte et constituent un indicateur fiable dans l'obscurité. Ces systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance ininterrompue dans toutes les zones.

Économiser des coûts grâce à l’innovation. Le détecteur de présence permet de contrôler non seulement les systèmes d'éclairage, mais aussi les systèmes de chauffage et de climatisation. Le choix du bon modèle dépend de la hauteur du plafond, de la taille de la pièce, de la situation d'installation et du type de mouvement à détecter. En effet, dans les couloirs continuellement utilisés, il existe d'autres situations de détection que dans les bureaux où parfois seuls les doigts bougent sur un clavier.

Aperçu des couleurs


pl-bm-praesenz-03
 

Efficacité sur le lieu de travail

Le manager idéal. Pour les bureaux de grande taille, les parkings souterrains ou les couloirs sombres. Les unités technologiques Watchdog Presence contrôlent parfaitement non seulement les systèmes d'éclairage mais également les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Avec la plus grande efficacité. Ils deviennent actifs au moindre mouvement. Résultat : les charges connectées sont disponibles précisément quand elles sont nécessaires. Sans avoir à prédéfinir des habitudes individuelles d'utilisation ou des processus de travail.

Principaux avantages

  • Les unités technologiques Watchdog Presence contrôlent parfaitement non seulement les systèmes d'éclairage, mais également les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
  • Ils deviennent actifs au moindre mouvement
  • Les charges connectées sont disponibles précisément lorsqu'elles sont nécessaires

Principales fonctionnalités

  • La technologie Watchdog Presence est particulièrement adaptée aux : WC/toilettes, bureau individuel, grand bureau, bureau (lumière constante), bureau (lumière + ventilation) et salle de sport
  • Le système de détection composé de quatre capteurs et miroirs est de loin supérieur aux détecteurs de mouvement classiques
  • Même le plus petit mouvement est détecté de manière fiable et déclenche une réponse
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • suomi
  • français
  • svenska
  • Türkçe

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Select region / language