Économiser des coûts grâce à l’innovation. Le détecteur de présence permet de contrôler non seulement les systèmes d'éclairage, mais aussi les systèmes de chauffage et de climatisation. Le choix du bon modèle dépend de la hauteur du plafond, de la taille de la pièce, de la situation d'installation et du type de mouvement à détecter. En effet, dans les couloirs continuellement utilisés, il existe d'autres situations de détection que dans les bureaux où parfois seuls les doigts bougent sur un clavier.
Le manager idéal. Pour les bureaux de grande taille, les parkings souterrains ou les couloirs sombres. Les unités technologiques Watchdog Presence contrôlent parfaitement non seulement les systèmes d'éclairage mais également les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Avec la plus grande efficacité. Ils deviennent actifs au moindre mouvement. Résultat : les charges connectées sont disponibles précisément quand elles sont nécessaires. Sans avoir à prédéfinir des habitudes individuelles d'utilisation ou des processus de travail.
Le Watchdog n'est pas seulement beau. Il impressionne également par sa qualité intérieure. Une technologie intelligente et de haute qualité ajoute une nouvelle dimension à la sécurité. Et cela donne un sentiment de sécurité, à l’intérieur comme à l’extérieur. Les détecteurs de mouvements intelligents Jaeger ne manquent de rien. Ils répondent instantanément en cas de besoin. Ils détectent par exemple immédiatement quand une lumière doit être allumée ou éteinte et constituent un indicateur fiable dans l'obscurité. Ces systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance ininterrompue dans toutes les zones. Ils veillent à ce que votre sommeil soit paisible, chassent les voleurs et allument et éteignent la lumière lorsque vous êtes en vacances.