Utilisable dans les cages d’escalier comme minuterie d’éclairage.
Vous rentrez chez vous et la lumière est encore allumée parce que quelqu’un vient de passer dans le couloir.
Après quelques pas, vous vous retrouvez soudain dans le noir car le temps programmé est écoulé.
Les détecteurs innovants Watchdog évitent de manière fiable ce type de situation, parfois dangereuse.
Ils détectent à nouveau la présence d’une personne dans le couloir et redémarrent le délai d’extinction sélectionné.
Idéal pour les caves en angle ou les ateliers.
Les interrupteurs Comfort allument automatiquement la lumière et la laissent allumée aussi longtemps que vous en avez besoin.
Si vous ne bougez plus ou quittez momentanément la zone de détection, la lumière reste allumée.
Cela vous permet de vous concentrer sur votre travail et de choisir vous-même quand il est temps de replonger dans l’obscurité.
Idéal pour les pièces de passage comme les couloirs, caves ou toilettes.
La lumière s’allume automatiquement dès qu’une personne entre dans la zone de détection.
Le délai d’extinction est réglable entre une et dix minutes.
Sécurité renforcée : si une personne repasse dans la zone de détection, le délai redémarre depuis le début.
Le seuil de luminosité à partir duquel la lumière s’allume automatiquement peut également être ajusté en fonction des conditions ambiantes.
Cela vous offre liberté et flexibilité — même lorsque la lumière naturelle varie.
Les inserts à relais des interrupteurs Comfort peuvent aussi être raccordés en parallèle.