Watchdog 180 détecteur encastré standard

Gardez les mains libres pour ce qui compte vraiment

bm-flex-180-standard[1]

L’assistant domestique pratique. Le détecteur de mouvement encastré Watchdog 180 Standard est la solution idéale pour les cages d’escalier, les couloirs et les grandes pièces sans visibilité dégagée. Il réagit dès qu’il détecte la chaleur corporelle — et ne laisse jamais personne dans le noir.

Select Language
  • English
  • suomi
  • français
  • svenska
  • Türkçe

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

La forme idéale

Un détecteur de mouvement encastré doit s’intégrer parfaitement à son environnement tout en assurant une détection fiable. Le Watchdog 180 Standard encastré a été conçu pour cela : ni trop plat, ni trop proéminent. Rien ne lui échappe. Il est disponible dans le design de la gamme d’interrupteurs Reflex SI Linear.

Tout est sous contrôle

Le détecteur de mouvement encastré Watchdog 180 Standard offre une large portée d’efficacité, notamment lors d’une approche frontale. Dès qu’une personne franchit la porte, le processus de commutation est déclenché. Il s’éteint automatiquement à la sortie. L’angle de détection est de 180° et s’étend latéralement jusqu’au mur. Malgré ses dimensions compactes, il offre une portée de détection de douze mètres en frontal et de huit mètres latéralement. Selon la configuration des lieux, il est recommandé de connecter un détecteur de mouvement supplémentaire en tant qu’unité d’extension, par exemple pour surveiller une zone en dehors du champ de détection initial.

Conseils pour les solutions professionnelles

La lumière, uniquement lorsqu’elle est nécessaire. Et inversement. Un éclairage qui réfléchit avec vous. Dans les bureaux, les hôtels ou les bâtiments publics, la lumière doit fonctionner de manière fiable et sécurisée — mais seulement quand elle est vraiment utile. Un allumage inutile entraîne une consommation d’énergie supplémentaire. Les détecteurs intelligents Watchdog accomplissent cette tâche de manière remarquable, et surtout économique, dans tous les domaines.

Utilisation en tant qu’appareil principal ou secondaire


Si plusieurs détecteurs de mouvement sont nécessaires, il est possible d’en installer d’autres à l’aide de modules d’extension. C’est une solution pratique pour les caves sujettes aux courants d’air ou les couloirs en forme de L.

pl-bm-180-standard-03

Principaux avantages

  • Le détecteur encastré Watchdog 180 Standard offre une large portée d’efficacité, notamment lors d’une approche frontale
  • Dès qu’une personne entre, le processus de commutation est déclenché
  • Il s’éteint automatiquement à la sortie

Fonctionnalités principales

  • Surveille une zone à partir de 1,20 m de hauteur, ce qui empêche la détection des petits animaux
  • Hauteur de montage : de 0,80 m à 1,20 m
  • Portée de détection : 12 m en frontal, 8 m de chaque côté
  • Si plusieurs détecteurs de mouvement sont nécessaires, d’autres peuvent être installés à l’aide de modules d’extension

Produits et Documentation

Navigateur produit
Documentation
Loading documents
Select region / language