Watchdog 180 encastré All Weather 44

Cet interrupteur réagit quand vous en avez besoin

bm-allwetter-alpinweiss

L’assistant domestique pratique. Le détecteur de mouvement encastré Watchdog 180 All Weather est la solution idéale pour les pièces humides et les espaces extérieurs. Il réagit dès qu’il détecte la chaleur corporelle — et ne laisse jamais personne dans le noir. Le modèle encastré Watchdog 180 All Weather est protégé contre l’humidité et le vol.

Select Language
  • English
  • suomi
  • français
  • svenska
  • Türkçe

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Aperçu des coloris


pl-bm-allwetter-02

Conseils pour les solutions professionnelles

Ils sont d’une aide précieuse dans les pièces humides telles que les cuisines industrielles ou les parkings souterrains. Ils allument et éteignent automatiquement la lumière. Et comme ces espaces peuvent rapidement être exposés à l’humidité lors du nettoyage, le détecteur encastré Watchdog 180 All-Weather est protégé contre les éclaboussures d’eau. C’est pourquoi il fonctionne toujours, tout en étant à la fois esthétique et très sûr.

pl-bm-allwetter-01

 

La forme idéale

Un détecteur de mouvement encastré doit s’intégrer parfaitement à son environnement tout en assurant une détection fiable. Le Watchdog 180 All Weather encastré a été conçu précisément dans ce but : ni trop plat, ni trop proéminent. Rien ne lui échappe. Le modèle encastré Watchdog 180 All Weather, au design de la gamme All Weather 44, est disponible en coloris brun, blanc, aluminium argenté, blanc alpin et anthracite.

Principaux avantages

  • Ils sont d’une aide précieuse dans les pièces humides telles que les cuisines industrielles ou les parkings souterrains
  • Ils allument et éteignent automatiquement la lumière
  • Comme ces lieux peuvent rapidement être exposés à l’eau pendant le nettoyage, le détecteur encastré Watchdog 180 All-Weather est protégé contre les éclaboussures

Fonctionnalités principales

  • Permet une couverture optimale de la zone à surveiller
  • Hauteur de montage : 1,20 m ; Portée de détection : 9 m en frontal, 4 m de chaque côté
  • Hauteur de montage : 2 m ; Portée de détection : 12 m en frontal, 8 m de chaque côté
  • Hauteur de montage : 2,50 m ; Portée de détection : 15 m en frontal, 10 m de chaque côté

Produits et Documentation

Navigateur produit
Documentation
Loading documents
Select region / language