Détecteurs de Mouvement Watchdog 220 MasterLINE KNX

Extrêmement pratique. Pour les tâches spécifiques.

bm-220-knx

Particulièrement esthétique, le Watchdog fait appel à une technologie intelligente de sécurité haut de gamme adaptée à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Les détecteurs de mouvement intelligents ne sont jamais pris en défaut et réagissent instantanément lorsque nécessaire. Par exemple, ils déterminent immédiatement si une lumière doit être allumée ou éteinte et sont parfaitement visibles dans le noir. Ils s'appuient sur un système de détection ultraperformant pour assurer une surveillance en continu partout où vous les installerez. Vous pouvez dormir tranquilles : le Watchdog éloigne les intrus et, lorsque vous êtes en vacances, allume et éteint automatiquement les lumières afin de simuler votre présence.

Aux fonctions normales de la version de base du détecteur de mouvement Watchdog 220 MasterLINE, le modèle KNX ajoute des caractéristiques personnalisées particulièrement impressionnantes : par exemple, il s'intègre parfaitement au système KNX de la maison afin d'optimiser la surveillance et bénéficie d'une fonction intelligente de mise en réseau KNX qui lui permet d'actionner, de surveiller et de connecter l'éclairage, les stores, le chauffage et d'autres fonctions domotiques modernes.

Facile à installer, il est également équipé du Powertool, un outil de paramétrage extrêmement pratique qui affiche uniquement les paramètres les plus importants, les autres devant être activés si nécessaire. Le Watchdog 220 MasterLINE KNX dispose de deux canaux permettant la détection des mouvements pour le soir et la nuit. Sa capacité de détection est excellente, même au crépuscule, grâce à l'interrupteur crépusculaire qui n'est pas influencé par d'autres éclairages.

Présentation des couleurs.


Le Watchdog 220 MasterLINE KNX est disponible en blanc et argent métallisé.

pl-bm-220-premium-knx01

Contrôle parfait de toutes les fonctions.


La télécommande infrarouge maximise en permanence le niveau de sécurité et de confort. La configuration s'effectue facilement : plus besoin d'utiliser une échelle ou de faire appel à un électricien. Parmi les réglages possibles : seuil de commutation en fonction de la luminosité, simulation de présence ou éclairage permanent/désactivation permanente.

pl-bm-70-04-abb

» Lien vers télécommande IR
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • français
  • polski
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language