Déjà parfaitement équipé, le détecteur de mouvement Watchdog 220 MasterLINE KNX offre en plus une multitude de fonctions utiles. Grâce à la technologie KNX basée sur un bus, il propose quatre canaux de détection de mouvement, ainsi qu'un interrupteur crépusculaire et de luminosité présentant jusqu'à trois seuils de commutation
Déjà parfaitement équipé, le détecteur de mouvement Watchdog 220 MasterLINE KNX offre en plus une multitude de fonctions utiles. Grâce à la technologie KNX basée sur un bus, il propose quatre canaux de détection de mouvement, ainsi qu'un interrupteur crépusculaire et de luminosité présentant jusqu'à trois seuils de commutation.
Le Watchdog 220 MasterLINE KNX premium est disponible en blanc et argent métallisé.
La télécommande infrarouge maximise en permanence le niveau de sécurité et de confort. La configuration s'effectue facilement : plus besoin d'utiliser une échelle ou de faire appel à un électricien. Parmi les réglages possibles : seuil de commutation en fonction de la luminosité, simulation de présence ou éclairage permanent/désactivation permanente.
»
Lien vers télécommande IR