Détecteurs de Mouvement Watchdog 220 WaveLINE

Extrêmement polyvalent. Pour les tâches spécifiques.

bm-220-wave

Particulièrement esthétique, le Watchdog fait appel à une technologie intelligente de sécurité haut de gamme adaptée à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Les détecteurs de mouvement intelligents ne sont jamais pris en défaut et réagissent instantanément lorsque nécessaire. Par exemple, ils déterminent immédiatement si une lumière doit être allumée ou éteinte et sont parfaitement visibles dans le noir. Ils s'appuient sur un système de détection ultraperformant pour assurer une surveillance en continu partout où vous les installerez. Vous pouvez dormir tranquilles : le Watchdog éloigne les intrus et, lorsque vous êtes en vacances, allume et éteint automatiquement les lumières afin de simuler votre présence.

Conçu spécialement pour les zones de vie, ce modèle s'approprie toute la technologie du Watchdog 220 MasterLINE. Il utilise des signaux radio, ce qui lui permet de répartir les fonctions du capteur et de l’actionneur sur deux appareils. Le capteur peut être installé n'importe où, notamment là où il aura la meilleure vue d'ensemble. Plusieurs Watchdog 220 WaveLINE peuvent être affectés à un seul actionneur afin de surveiller parfaitement les zones présentant des recoins et vallonnées. Dépourvu de câbles, cet appareil est particulièrement économique car ses piles hautes performances durent jusqu'à 10 ans. Lorsqu'il détecte un mouvement, il transmet par radio un signal de commutation à l'actionneur intégré, qui peut même être installé dans une prise encastrée, sous un bouton-poussoir. Le contrôle des piles s'effectue sur l'appareil.

Il est également possible de transmettre un télégramme de piles faibles.

Présentation des couleurs.


Les modèles Watchdog 220 WaveLINE sont disponibles dans des couleurs modernes : blanc, brun, anthracite et argent métallisé.

pl-bm-220-premium-01

Principaux avantages

  • Conçu spécialement pour les zones de vie, ce modèle s'approprie toute la technologie du Watchdog 220 MasterLINE
  • Il utilise des signaux radio, ce qui lui permet de répartir les fonctions du capteur et de l’actionneur sur deux appareils
  • Le capteur peut être installé n'importe où, notamment là où il aura la meilleure vue d'ensemble
  • Plusieurs Watchdog 220 WaveLINE peuvent être affectés à un seul actionneur
  • Il peut ainsi surveiller parfaitement les zones présentant des recoins et vallonnées

Principales fonctionnalités

  • Angle de détection : 220°
  • Portée : 16 m de chaque côté
  • Quatre niveaux de détection sans angle mort
  • Fonctions supplémentaires : détection du sol et du champ arrière, protection anti-reptation et commutation automatique de l'éclairage lorsque vous sortez de la maison
  • Deuxième niveau de détection d'1 m de chaque côté et deuxième sortie de commutation (éclairage du chemin puis de l'entrée principale).
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • français
  • svenska
  • Türkçe
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language