Station de recharge USB.

L'outil idéal pour recharger les batteries.

p01-usb-ladestation

Tout recharger au même endroit. La nouvelle station de recharge USB permet de brancher les téléphones mobiles, appareils photo numériques et autres dispositifs similaires équipés de batteries et d'une prise micro-USB.

Extrêmement pratique avec son câble de recharge intégré, très simple grâce à une conception très claire, dépourvue d'adaptateur et de câble supplémentaire... Plus besoin de chercher une multitude d’éléments ! Inclus : support de rangement avec revêtement antidérapant évitant à l'appareil de glisser en mode vibreur. Conforme à la nouvelle directive de l'UE, la prise micro-USB s'impose comme la future référence.

Principaux avantages

  • Inclus : support de rangement avec revêtement antidérapant évitant à l'appareil de glisser en mode vibreur.
  • La station de recharge permet d'uniformiser le design des espaces de vie.
  • Bâtiments neufs, rénovation, modernisation... La station de recharge USB encastrable s'adapte parfaitement à toutes les utilisations.

Principales fonctionnalités

  • Courant de recharge jusqu'à 1 400 mA
  • Support de rangement antidérapant
  • Câble de recharge intégré
  • Conforme à la nouvelle directive de l'UE, la prise micro-USB s'impose comme la future référence
  • Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language