Busch-iceLight® – Module plafonnier en saillie

La lumière, rayonnement pur.

led-decke-ap

La lumière fait bien plus pour nous que simplement éclairer une pièce. Par exemple, elle peut mettre en valeur une expression architecturale ou rehausser une touche personnelle. C'est ce que fait le module plafonnier Busch-iceLight® Ambience, en émettant de la lumière sous sa forme la plus pure depuis les cieux. Il se fond discrètement dans son environnement, qu'il soit installé individuellement dans une petite pièce ou en série sur de grandes surfaces. Fonctionnel pour les entrées, les couloirs ou les escaliers, contemplatif et relaxant pour la salle de bain, le Busch-iceLight® irradie l'essentiel.

La beauté de la lumière devient réalité.

Le module plafonnier Busch-iceLight® Ambience est visuellement agréable et discret grâce à sa forme cubique transparente qui marie lumière pure et lignes claires et projette un rayon apaisant vers le bas. Chaque espace de vie peut ainsi adopter une identité visuelle propre. La gamme Busch-iceLight® propose une multitude d'options d'installation (par exemple selon des formes géométriques ou en ligne). Le module plafonnier Busch-iceLight® Ambience dévoile dès le premier abord une qualité architecturale exceptionnelle.

Éclairage contemplatif.


L'élégant module plafonnier Busch-iceLight® Ambience séduit par son design épuré. Son faisceau de lumière douce dirigé vers le bas permet de créer une atmosphère chaleureuse dans chaque pièce. Dans la salle de bain, il permet de bénéficier d'un éclairage apaisant et relaxant, parfait pour accompagner votre bain.

pl-led-decke-ap-01

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language