Busch-steplight®

Pour s'orienter en toute sécurité dans le noir.

Deux en un : le Busch-steplight® est une prise de courant SCHUKO® équipée d'un témoin lumineux intégré à LED qui permet de s'orienter facilement dans une salle, un couloir ou un escalier plongé dans la pénombre. Tout aussi utile en maison de repos qu'en veilleuse de chambre d'enfant, il procure un confort maximal dans tous les espaces de vie.

Les deux LED de la prise émettent un cône de lumière vertical vers le bas. Le témoin lumineux peut être éteint à tout moment via un commutateur séparé.

  • Prise de courant avec témoin lumineux intégré et désactivable
  • Cône lumineux facilitant l'orientation dans le noir
  • Solution idéale pour les hôpitaux
  • Pas de frais d'installation et de pose d'un luminaire supplémentaire

Zoom

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language