Module mural Busch-iceLight® Ambience

Individuellement adapté à votre humeur.

led-wand

Les murs sont aussi des éléments de vie d'une pièce. Ornés d'un éclairage personnalisé, ils permettent d'obtenir des effets très spéciaux. Rien de plus facile avec les capots design interchangeables, des inserts haute qualité (huit grilles et décors différents) spécialement conçus pour le module mural Busch-iceLight® Ambience, afin de produire l'ambiance souhaitée.

Les murs sont aussi des éléments de vie d'une pièce. Ornés d'un éclairage personnalisé, ils permettent d'obtenir des effets très spéciaux. Rien de plus facile avec les capots design interchangeables, des inserts haute qualité (huit grilles et décors différents) spécialement conçus pour le module mural Busch-iceLight® Ambience, afin de produire l'ambiance souhaitée.

Technologie LED et durabilité.


Très élégant, le Busch-iceLight® a été développé à partir d'une technologie LED de pointe. Les LED sont supérieures aux ampoules halogènes ou à incandescence conventionnelles sur de nombreux points. Par exemple, leur durée de service de 100 000 heures permet de réduire la maintenance de manière significative. De plus, elles n'émettent que très peu de chaleur, sont totalement immunisées contre les pics de tension et ne possèdent pas de corps creux susceptible d'imploser. Et elles diffusent une lumière agréable et sereine. Cerise sur le gâteau, leur rendement est très élevé, puisqu'elles ne consomment qu'un cinquième de l'électricité des ampoules conventionnelles. À titre d'exemple, en utilisant le tarif moyen actuel de 23 centimes par kilowattheure, laisser le Busch-iceLight® allumé en permanence pendant 365 jours coûterait 30 centimes (avec le module éclairage de nuit).

Un concept pour plusieurs idées.


Les effets d'éclairage du Busch-iceLight® peuvent être multipliés et élaborés en optant pour différentes combinaisons, différents emplacements au mur ou au plafond. Laissez parler votre créativité ! De la simple ligne sur un mur aux formes géométriques complexes, tout est réalisable. Sur les grandes surfaces, il est notamment possible de libérer son imagination et son sens artistique pour parvenir à un résultat éblouissant.

pl-led-wand-03

Plus que proches. Fusionnels.


Qu'il soit associé à des prises de courant ou des interrupteurs d'éclairage, le Busch-iceLight® fait toujours forte impression. Son design élégant et discret reste agréable en toutes circonstances : en mariant les différentes surfaces et couleurs du cadre aux inserts design, vous pouvez opter pour le contraste ou au contraire l'uniformité esthétique.

pl-led-wand-05

Une infinité de nuances visuelles adaptées à vos goûts.


Des inserts haute qualité (huit grilles et décors différents) ont été spécialement conçus pour le module mural Busch-iceLight® Ambience, afin de produire l'ambiance souhaitée. Des motifs géométriques simples, des structures cristallines, des formes inspirées par la nature.

pl-led-wand-02

Principaux avantages

  • Le luminaire à LED Busch-iceLight® se plie parfaitement à la volonté des résidents ou à la destination de la pièce
  • Deux modèles sont disponibles :
    Modèle 1 : une à quatre directions d'éclairage (gauche, droite, haut et bas) Modèle 2 : quatre directions d'éclairage (gauche, droite, haut et bas) et une LED éclairant vers l'avant

Principales fonctionnalités

  • Très élégant, le Busch-iceLight® a été développé à partir d'une technologie LED de pointe
  • Les LED sont supérieures aux ampoules halogènes ou à incandescence conventionnelles sur de nombreux points
  • Leur durée de service de 100 000 heures permet de réduire la maintenance de manière significative
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language