Interrupteur à clé pour store

Protection contre l'accès non autorisé.

js-schluessel

Le bouton-poussoir/interrupteur à clé pour store interdit toute utilisation non autorisée des stores électriques. Véritable « protection parentale » dans la sphère domestique, il sert, dans un contexte plus professionnel, à empêcher les personnes non autorisées d'entrer dans un local. Les demi-cylindres d'un système de verrouillage existant pouvant être réutilisés, il n'est pas nécessaire de changer de clés.

L'interrupteur à clé pour store est disponible en deux versions : le modèle unipolaire permet de commander un store, tandis que la version bipolaire contrôle simultanément deux moteurs via un interrupteur/bouton-poussoir.

Commande des stores avec la clé de la porte d'entrée


Les demi-cylindres d'un système de verrouillage existant peuvent être réutilisés Il n'est donc pas nécessaire de changer de clés.

pl-js-schluessel-02

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language