Différents capteurs (vent, ensoleillement, pluie) peuvent être connectés à la station météo Busch-Wind/Sun, afin d'obtenir une ambiance agréable dans la pièce.
Le moteur des stores ou des auvents est ainsi commandé en fonction des conditions de luminosité, de vent et de température, selon des valeurs réglables individuellement. Le capteur de température est intégré à la station météo, tandis que les capteurs d'ensoleillement, de vent et de pluie peuvent être raccordés en externe.
La station météo permet par ailleurs, en option, de définir des positions intermédiaires pour les auvents et différentes positions de rotation pour les stores. En pratique, cela signifie qu'à une valeur de luminosité spécifique, l'auvent sort ou rentre partiellement, ou que les lames des stores pivotent selon le réglage souhaité.
La station météo du système de gestion des stores est disponible en plusieurs couleurs, afin de s'adapter à l'ambiance voulue.
Services & outils, solutions 3D, conseils de planification et mise en œuvre, applications, téléchargements, catalogue et brochures, etc.
Soumettre votre demande et nous vous recontacterons