Boites de dérivation en saillie, étanches IP65 – Série AP

boitier-derivation-plastique-recycle

Les boîtes de dérivation série AP ont été conçues pour rendre l’installation facile et rapide sans outil, avec des membranes auto-étanches de qualité supérieure, un large espace de câblage, de nombreuses entrées de câbles et jusqu’à 95% en polypropylène recyclé.

Choisir les boîtes de dérivation Série AP d’ABB s’est faire également un choix respectueux de l’environnement

La production entièrement en matière plastique recyclée permet d’économiser 90 Litres d’eau par Boîte. Notre usine de production ABB, entièrement automatisée, à Porvoo-Finlande est neutre en CO2, en utilisant 100 % d’énergie renouvelable.

Gamme de Produits - série AP

AP-09
AP9

Boîtes de dérivation IP65 – 86x86x39mm – Jusqu’à 14 entrées de câbles, Disponible en Gris et Noir.

AP-10
AP10

Boîtes de dérivation IP65 – 105x105x45mm – Jusqu’à 14 entrées de câbles, Disponible en Gris et Noir.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Utiliser du plastique recyclé pour économiser l’eau

Les boîtes AP9, AP10 et AP45 sont produites à partir de matériaux recyclés*, ce qui réduit l'empreinte carbone et économise les ressources naturelles, notamment l'eau.

* Des informations détaillées se trouvent dans la fiche PEP du produit (Déclaration Environnementale de Produit).

En utilisant du plastique recyclé, nous pouvons économiser 90 litres d'eau par boîte (AP9) et réduire l'empreinte carbone de 40 %.

AP45-saves-water_infographic

Caractéristiques des boîtes AP et AP10

Picto_cable-entries_5

Comprend 14 entrées de câbles à membrane, 3 de chaque côté et 2 en bas

Picto_halogen-free_1B

Matériau de haute qualité sans halogène

Picto_drop_7

Boites étanches IP65

Picto_tempereature_4

Température d’utilisation 25...+60 °C

Large espace de câblage

Picto_material-coating_6

Membrane auto-étanche de qualite supérieure

Picto_time_effiency_3

Couvercle et serre-câbles à clipser


Fonctionnalités des boîtes AP9 et AP10

Caractéristiques de l’AP9

AP10 features


Installation

AP9_Installation_01_open_screwdriver
Percer une ouverture avec un tournevis ou un câble.
AP9_Installation_03_pull_back_cable-
Tirer le câble légèrement en arrière pour assurer l’étanchéité IP65 avec la membrane.
AP9_Installation_02_pull_cable-
Tirer le câble dans la boîte.
AP9_Installation_04_wiring
Large espace disponible pour les câbles et borniers.
AP9_Installation_05_sealing
Le couvercle se clipse facilement, aucune vis de fermeture requise, l’étanchéité est assurée par le couvercle et le système de joint sur les périmètres du boitier.
ecolabel_500x500px-min_250xFait partie du portefeuille ABB EcoSolutions™
Le programme ABB EcoSolutions™ offre une transparence totale sur les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit. Les produits du portefeuille sont conformes à un ensemble d'indicateurs de performance clés définis dans le cadre de circularité d'ABB et portent une déclaration environnementale de produit externe vérifiée par un tiers (ISO 14025). Cliquez  ICI  pour en savoir plus sur ABB EcoSolutions.

Veuillez demander à votre contact ABB de vous fournir les informations environnementales correctes pour votre produit spécifique. 
 
 

Documentation

Loading documents

Voir aussi

Select region / language