Serre-câbles AS9.10

Pour les boîtes de dérivation – Série AP

Nouveau serre-câbles clipsable pour les boîtes de dérivation en saillie, série AP : une solution sans vis, plus rapide et économique.

Grâce à cette innovation, plus besoin de vis ou d’outil pour fixer les câbles dans la boîte de dérivation. Le câble est fixé avec un serre-câble qui se clipse à l’intérieure de la boîte, ce qui facilite l'installation et permet de gagner du temps. (le collier de serrage, par exemple TY175-50X-100, noir, Ø 3,17 – 40 mm est en option).

Le serre-câble convient aux boîtes de jonction AP9 et AP10 et dispose de trois emplacements pour câbles. Il peut être utilisé avec une large gamme de diamètres de câble, ainsi qu'avec un câble d'installation plat et fin.


AS9.10 Vedonpoistajan asennukuva kojerasiaan


 

Vedonpoistaja AS9.10
Product code: AS9.10 
EAN: 6438199005355 
Package size: 10/100/1000 pcs 

Serre-câbles pour 3 câbles, Ø 6 – 17 mm

Les serre-câbles sont fabriqués à 100% en plastique recyclé

Les serre-câbles sont fabriqués à partir d’emballages plastiques collectés auprès des ménages. Les déchets post-consommation sont des matériaux jetés après que quelqu'un les a utilisés.

Le plastique collecté est transformé localement, du déchet plastique au plastique recyclé. Les granulés de plastique recyclé sont testés et livrés à l’usine ABB de Porvoo, pour être transformés en serre-câbles pour les boîtes de dérivation, série AP.



Installation

AS9-10_in_AP10_1horizontal_circo_O1
Un serre-câbles sur un côté.

(Convient aux boites AP9, AP10 et AP45)

AS9-10_in_AP10_2horizontal_circo_O1
2 serre-câbles peuvent être montés aux côtés opposés de la boîte

(Convient aux boites AP9, AP10)

AS9-10_in_AP9_1vertical_circo_O1
Installation transversale

(Convient aux boites AP9)

Installation

AS9.10_cables_tie_1

Clipsez le serre-câble dans la boîte de jonction, poussez le câble à travers la membrane de l’entrée

AS9.10_cables_tie_2

Attachez le collier de serrage autour du câble et du serre-câble. Assurez-vous que le collier est bien fixé autour du serre-câble avant de le serrer.

AS9.10_cables_tie_3

Clipsez le serre-câble dans la boîte de jonction, poussez le câble à travers la membrane de l’entrée. Attachez le collier de serrage autour du câble et du serre-câble. Assurez-vous que le collier est bien fixé autour du serre-câble avant de le serrer.

AP-09-AP-10-AP-45

Le serre-câble convient aux boîtes de dérivation AP9, AP10 et AP45. Il peut être utilisé avec une large gamme de diamètres de câble et de câbles souples et plats.

Voir aussi

Select region / language