Boite derivation compacte – AP45

Pour les installations avec un espace limité

La boîte de dérivation en saillie AP45 est particulièrement pratique, par sa petite taille, pour les installations avec un espace limité. Son installation est facile et rapide avec des entrées de câbles à membrane auto-étanche de qualité supérieure pour garantir un indice de protection IP65 et des températures extrêmes d’utilisation.

Technical information

Dimensions (l x L x H) :
105x43x40 mm
Indice de protection : IP65
Température d’utilisation : -25 … +60 °C 
Tension nominale :  500 V
Section de câble max. : 2,5 mm²
Nbre d’entrée de câbles : 12
Poids : 33 g
Pays d’origine : Finlande - Usine ABB neutre en CO₂ utilisant 100 % d’énergie renouvelable, production entièrement automatisée

Caractéristiques

Compacte

Idéale pour les installations dont l’espace est limité

Indice de protection IP65

Pour des environnements sévères et pour toutes applications

-25 °C

Température d’utilisation extrême jusqu’à -25°c.

Pleine de fonctionalités

Équipée de 8 entrées de câbles à membrane auto-étanche pour des câbles jusqu’à Ø 17 mm et 4 entrées pour des câbles jusqu’à Ø 10 mm.

Compatible avec le serre-câble AS9.10

Compatible avec le système de serre-câbles clipsable AS9.10


Les boîtes AP45 sont produites à partir de matériaux recyclés*, ce qui réduit l'empreinte carbone et économise les ressources naturelles, notamment l'eau.

ABB aide ses clients à faire des choix respectueux de l’environnement. Des déclarations environnementales de produit (EPD) de type III sont publiées pour les boîtes AP45 pour une transparence totale sur les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit. L’emballage des boîtes contient jusqu'à 90 % de matière recyclée et l'utilisation de plastique est minimisée.

* Des informations détaillées se trouvent dans la EPD (Déclaration Environnementale de Produit).

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Références de commande.

Type ID Global EAN Description Colisage
AP45G  2TKA00005253 6438199012575 Boîte de jonction en saillie, grise 24/240
AP45M  2TKA00005256 6438199012582 Boîte de jonction en saillie, noire 24/240
 Accessoire    
AS9.10  2TKA00003876  6438199005355 Anti-traction pour 3 câbles, Ø 6 – 17 mm 10/100

Couleurs disponibles :

Gris (RAL 7035)
Noir (RAL9011)

ABB EcoSolutions

ecolabel_500x500px-min_250x Les boîtes de dérivation en saillie AP45 sont certifiées par le label ABB EcoSolutions™, qui garantit la conception et la production du produit dans le respect des directives strictes de circularité définies par ABB. Notre propre label écologique nous aide dans notre démarche vers des produits plus durables.. 
Afin de contribuer à préserver les ressources de la Terre pour les générations futures, ABB adopte une approche de circularité à l’échelle de l’entreprise. Nous visons à innover vers de nouveaux modèles commerciaux circulaires en réduisant les déchets, en augmentant la recyclabilité, la réutilisation et en rendant nos produits plus durables. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients et fournisseurs pour intégrer la circularité tout au long de la chaîne de valeur.

Documentation

Voir aussi

Select region / language