Amplificateur à intercom Busch-AudioWorld® avec écran

En contact avec chaque pièce.

mm-verstaerkt-display

Tour à tour commande de volume et système de messagerie vocale pour 15 zones d'appel différentes, ce module de communication sert principalement d'amplificateur pour la centrale Busch-AudioWorld® en mode mono/stéréo, mais permet également de contrôler les sorties son, de configurer la fonction alarme/veille et d'afficher l'heure. En mode intercom, la fonction de diffusion est activée, mais les messages vocaux peuvent toujours être désactivés sur chaque élément, par exemple lorsqu'un patient se trouve en salle de consultation.

Toujours la bonne musique.

Parfaitement lisible et intuitif, l'écran permet de contrôler les communications et la musique. Il est notamment possible de sélectionner la radio (huit stations enregistrées) ou une source de musique externe.

Tout est sous contrôle.


La fonction de surveillance est particulièrement utile : similaire à un babyphone, elle permet de surveiller les zones sensibles, comme par exemple les salles de perfusion.

Principaux avantages

  • Si nécessaire, la centrale Busch-AudioWorld® peut être accompagnée d'un système stéréo supplémentaire
  • La musique peut être jouée dans les pièces connectées via les amplificateurs, le système peut être utilisé comme intercom grâce à la fonction correspondante et le volume peut être réglé individuellement
  • Parfaitement lisible et intuitif, l'écran permet de contrôler les communications et la musique.

Principales fonctionnalités

  • En mode intercom, la fonction de diffusion est activée
  • Les messages vocaux peuvent toutefois être désactivés sur chaque amplificateur, par exemple lorsqu'un patient se trouve en salle de consultation
  • Tout est sous contrôle grâce à la fonction de surveillance
  • Similaire à un babyphone, elle permet de surveiller les zones sensibles, comme par exemple les salles de perfusion
Select region / language