Le Busch-AudioWorld® est un système audio polyvalent destiné aux boutiques, bureaux et autres cabinets médicaux. L'intégralité de ce système innovant s'articule autour de la centrale Busch-AudioWorld®, véritable composant de mini hi-fi avec tuner radio stéréo intégré, parfaitement adapté à l'élaboration de systèmes audio multi-pièces de haute qualité.
La centrale Busch-AudioWorld® est équipée d'un tuner radio stéréo à 8 emplacements d'enregistrement librement attribuables. Compatible avec les émetteurs câblés, elle offre une réception parfaite et dispose de deux entrées AUX pour les sources externes comme les systèmes stéréo. Deux canaux stéréo peuvent être lus dans les autres pièces connectées (par exemple, un canal radio et une entrée AUX). Dans les pièces connectées, la centrale Busch-AudioWorld® peut être commandée directement ou via un amplificateur. Jusqu'à 16 haut-parleurs intégrés Busch-AudioWorld® peuvent être branchés sur un même amplificateur MDRC, tandis que quatre amplificateurs MDRC peuvent être raccordés à la centrale Busch-AudioWorld®. Un canal supplémentaire est utilisé pour les messages vocaux.
Le système est intuitif et facile à utiliser : une fois les stations radio enregistrées, il se contrôle exclusivement à l'aide des surfaces de commande des amplificateurs, qui permettent par exemple de régler le volume individuellement dans chaque pièce. La centrale Busch-AudioWorld® est également très simple à installer puisqu'un câble téléphonique à 8 broches suffit. Une prise spéciale est disponible à l'arrière pour le câblage du bus audio.
Principaux avantages
Principales fonctionnalités
Services & outils, solutions 3D, conseils de planification et mise en œuvre, applications, téléchargements, catalogue et brochures, etc.
Soumettre votre demande et nous vous recontacterons
Trouver rapidement un partenaire ABB