Console Busch-AudioWorld® à microphone

Dialogue et écoute.

p01-mikrofon

Au suivant ! Dans les espaces publics et commerciaux (cabinets médicaux, magasins, boutiques...) à forte affluence, il est important que les patients, clients et employés soient accompagnés par des sons agréables et apaisants. C'est ici qu'intervient le système Busch-AudioWorld®.

Initialement système de communication générale, il diffuse également une musique douce. La console à microphone installée à la réception est raccordée aux amplificateurs placés dans les différentes salles afin de communiquer directement sans avoir à se déplacer.

Le dialogue parfait avec les patients et les collègues.


Lorsqu'elle est reliée aux haut-parleurs adaptés, la console centrale Busch-AudioWorld® à microphone peut jouer une musique relaxante destinée à apaiser les patients dans les salles d'attente. Il également possible d'appeler une salle d'attente ou de traitement spécifique grâce à des boutons attribuables individuellement.

pl-mm-mikrofon-02

Principaux avantages

  • Gestion des patients
  • Il doit être possible d'appeler les patients et de les orienter vers la salle de traitement adéquate sans effort
  • IDe plus, pour assurer la fluidité de ce processus, il est important de disposer d'un système de communication interne fiable faisant le lien entre les employés et les différents secteurs du cabinet médical.

Principales fonctionnalités

  • Le système Busch-AudioWorld® propose une fonction d'intercom utilisée pour les annonces ou les conversations
  • La communication est facilitée par des boutons attribuables individuellement
  • La musique peut être jouée dans les pièces connectées via les amplificateurs, le système peut être utilisé comme intercom grâce à la fonction correspondante et le volume peut être réglé individuellement.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language