Profitez d'un confort maximal au quotidien, qu'il s'agisse de prendre un bon bain relaxant au son d'une musique douce ou d'écouter les informations au travail. La Busch DigitalRadio encastrée, très compacte et particulièrement discrète en l'absence de câbles apparents, vous permet de sélectionner l'atmosphère la mieux adaptée à chaque situation. L'antenne intégrée ou extérieure assure la réception des stations radio. La Busch DigitalRadio peut aussi être associée au Busch-iDock, pour varier les plaisirs et recevoir toutes les stations Internet via la connexion WLAN du smartphone.
Capable d'enregistrer jusqu'à huit programmes radio, la Busch DigitalRadio reçoit les stations régionales et propose une fonction RDS qui affiche le nom de la station, règle l'heure automatiquement et donne accès à l'alarme et au mode veille. Grâce à l'écran rétroéclairé, toutes les informations sont disponibles en un coup d'œil. Tous vos paramètres sont enregistrés en cas de panne de courant. Associée à deux haut-parleurs encastrés Busch-Jaeger, la Busch DigitalRadio fonctionne parfaitement en mode stéréo. Quant aux haut-parleurs anti-humidité Busch-AudioWorld® intégrés, ils sont spécialement adaptés aux salles de bain. Enfin, il est possible d'activer ou de désactiver la radio automatiquement en la connectant à un interrupteur d'éclairage ou un détecteur de mouvements. La Busch DigitalRadio est disponible dans toutes les gammes d'interrupteurs Busch-Jaeger (sauf Decento®).
Commutateur à bascule multifonction.
Écran rétroéclairé.
Options d'extension.
Entrée d'extension.
Principaux avantages
Principales fonctionnalités
Services & outils, solutions 3D, conseils de planification et mise en œuvre, applications, téléchargements, catalogue et brochures, etc.
Soumettre votre demande et nous vous recontacterons
Trouver rapidement un partenaire ABB