Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Prise de courant SCHUKO® USB

Une station de recharge fixe.

Désormais, vous pouvez recharger vos smartphones, tablettes, appareils photo ou lecteurs MP3 au même endroit : sur la nouvelle prise de courant SCHUKO® USB. Adieu le temps perdu à chercher le chargeur USB idoine, doté du bon adaptateur et du bon câble ! Et la prise électrique reste utilisable simultanément. Recharger vos appareils n'a jamais été aussi simple !

Esthétiquement, la combinaison d'une prise électrique SCHUKO® avec prise de terre et d'un port USB permet de garantir une conception homogène par rapport aux autres produits de la marque. Cette prise est disponible dans toutes les couleurs modernes et adaptée à un large éventail de gammes Busch-Jaeger : carat®, pure stainless steel, solo®, Busch-axcent®, alpha, future® linear, Reflex SI/SI Linear.

Grâce à sa sécurité enfant intégrée, la prise de courant SCHUKO® USB avec borne de terre offre un niveau de protection maximal. Elle est de plus très peu énergivore : en mode veille (quand aucun appareil n'est en charge), sa consommation électrique est inférieure à 0,1 W. Soit environ 20 centimes par an.

L'efficacité d'une double prise !

pl-sd-usb-02


Principaux avantages
  • Grâce à sa sécurité enfant intégrée, la prise de courant SCHUKO® USB avec borne de terre offre un niveau de protection maximal
  • Elle est de plus très peu énergivore
  • En mode veille (quand aucun appareil n'est en charge), sa consommation électrique est inférieure à 0,1 W.

Principales fonctionnalités

  • Courant de recharge jusqu'à 700 mA
  • Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
  • Certification VDE.

Zoom