Potentiomètre DALI pour mode Diffusion

Varier l'intensité à la vitesse de la lumière.

di-dali

Le potentiomètre DALI pour mode Diffusion permet de varier l'intensité lumineuse à toute vitesse, en régulant précisément la valeur d’illumination souhaitée. Il est également possible de régler l'éclairage du bouton rotatif.

Les potentiomètres DALI (avec ou sans adaptateur pour le bus DALI) disposent de 254 niveaux de réglage de la luminosité. Leur fonction de rotation rapide permet d'atteindre immédiatement la valeur souhaitée. L'éclairage du bouton rotatif peut quant à lui être réglé pour améliorer le confort dans la pénombre et mieux s'orienter. Très adaptable, le potentiomètre DALI peut être intégré, associé au variateur d'intensité rotatif standard, à toutes les gammes de commutateurs Busch-Jaeger (sauf Decento®).

pl-di-broadcast-01
pl-di-broadcast-02-abb

Variation d'intensité ultradynamique.


L'éclairage (désactivable) du bouton rotatif du potentiomètre DALI pour mode Diffusion est disponible dans les couleurs suivantes : jaune, orange, orange-rouge, rouge, magenta, bleu, vert, blanc froid et blanc chaud. Chaque teinte est réglable sur deux niveaux de luminosité.

pl-di-broadcast-03

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language