BSL+

Références     Type   Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Notices Licence  Déclaration de conformité UE 
422 010   BSL+ 48...230/60L Conventionnel 45 lm IP68/IK10

Accessoires

Reférences     Type Photo produit notices 
700 000   Kit de réservation BSL+  
700 101   Sachet 2 broches à sertir 1,5mm²  
700 102   Sachet 2 broches à sertir 2,5mm²  
700 103   Connecteur femelle BSL  
Select region / language