KaufelCastle V4

Avec PrimEvo+, l’installation devient un jeu d’enfant

À l’image d’un enfant qui assemble ses briques de jeu, chaque étape s’enchaîne avec évidence, sans contrainte ni difficulté.
C’est exactement ce que propose Kaufel® avec PrimEvo+, la nouvelle génération de blocs d’éclairage de sécurité.
Grâce à un design repensé et une installation intuitive, vous gagnez du temps et simplifiez vos mises en service.


Pourquoi choisir PrimEvo+ ?

Robuste (IK10), compact, conçu et assemblé en France (100 % de matières recyclées pour le réflecteur et la patère), il offre un éclairage homogène.

Son installation est rapide grâce à la rétrocompatibilité, au connecteur automatique et à un câblage optimisé.

Disponible en 4 fonctions (Évacuation, Habitation, Sommeil, Ambiance), en versions étanche ou non, encastrée ou saillie, avec l’option Visibilité+ pour une évacuation efficace.

 



PrimEvo+

Kaufel
Une innovation qui simplifie la maintenance

Grâce à son bloc dédié, PrimEvo+ permet un remplacement sans outils : il s’imbrique directement sur la patère existante, sans câblage.

Gain de temps maximal : intervention en quelques secondes, compatible avec toutes les télécommandes du marché et rétrocompatible avec les installations existantes.

Fiabilité garantie : 10 ans de durée de vie, 3 ans de garantie pour une tranquillité durable.

Un engagement RSE concret et local

Conçu et fabriqué en France avec 100 % de matières recyclées pour le réflecteur et la patère et travaille avec des fournisseurs locaux, PrimEvo+ soutient l’économie régionale et réduit l’empreinte carbone.

Ses batteries LiFePO4 sont durables, sans métaux lourds et limitent les déchets.

Certifié NF Environnement et accompagné de ses fiches PEP Ecopassport, PrimEvo+ garantit une transparence totale sur son cycle de vie.

Ressources pour aller plus loin

Envie d’approfondir ? Parcourez la brochure complète PrimEvo+, découvrez nos vidéos d’installation et demandez à être recontacté par un expert Kaufel pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans la réalisation de vos projets.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language