Brio Eco3 corps BAES

BAES Evacuation

Références     Type   Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices DEM  Ecopassport  Déclaration de
conformité UE
226 801   BRIO ECO3 60L A Autotestable 45 lm  42/07  
226 803   BRIO ECO3 ET 60L A Autotestable 45 lm  65/10  
227 801   BRIO ECO3 60L COM Adressable 45 lm  42/07  
227 803   BRIO ECO3 ET 60L COM Adressable 45 lm  65/10  

BAEH Habitation

Références     Type  Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices DEM  ACV  Déclaration de
conformité UE
246 801   BRIO ECO3 10L A Autotestable 8 lm  42/07    
246 803   BRIO ECO3 ET 10L A Autotestable 8 lm  65/10    
247 801   BRIO ECO3 10L COM Adressable 8 lm  42/07    
247 803   BRIO ECO3 ET 10L COM Adressable 8 lm  65/10    

BAES Locaux à sommeil

Références     Type  Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices DEM  ACV  Déclaration de
conformité UE
246 812   BRIO ECO3 LSL A Autotestable 45 lm / 8 lm  42/07
246 813   BRIO ECO3 ET LSL A Autotestable 45 lm / 8 lm  65/10
247 812   BRIO ECO3 LSL COM Adressable 45 lm / 8 lm  42/07
247 813   BRIO ECO3 ET LSL COM Adressable 45 lm / 8 lm  65/10
Select region / language