Brio+

EcoLabel_Web

Pour en savoir plus sur les performances circulaires et l'impact environnemental des produits ABB EcoSolution™, cliquez sur la désignation du produit concerné.

BAES Evacuation

Références    EcoSolution™ désignation   Technologie  Visibilité+  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices DEM  PEP  Déclaration UE de
conformité
226 701   BRIO+ 60L A Autotestable Oui 45 lm  42/07  
226 703   BRIO+ ET 60L A Autotestable Oui 45 lm  65/10  
226 501   BRIO+ 60LP A Autotestable Non 45 lm  42/07    
226 601   BRIO+ ET 60LP A Autotestable Non 45 lm  65/10    
227 701   BRIO+ 60L COM  Adressable Oui 45 lm  42/07   
227 703   BRIO+ ET 60L COM  Adressable Oui 45 lm   65/10   
227 501   BRIO+ 60LP COM  Adressable Non  45 lm  42/07     
227 601   BRIO+ ET 60LP COM Adressable Non 45 lm 65/10      

BAEH Habitation

Références    EcoSolution™ désignation
 Technologie  Visibilité+  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices  DEM PEP Déclaration UE de
conformité
246 701   BRIO+ 10L A Autotestable Non 8 lm  42/07   
246 703   BRIO+ ET 10L A Autotestable Non 8 lm  65/10
247 701   BRIO+ 10L COM Adressable Non 8 lm  42/07
247 703   BRIO+ ET 10L COM Adressable Non 8 lm  65/10

BAES Ambiance

Références    EcoSolution™ désignation  Technologie  Visibilité+ Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices PEP  Déclaration UE de
conformité
Photométrie
236 701 L   BRIO+ 400L A Autotestable Non 400 lm  42/07
236 703 L   BRIO+ ET 400L A Autotestable Non 400 lm  65/10
237 701 L   BRIO+ 400L COM Adressable Non 400 lm  42/07
237 703 L   BRIO+ ET 400L COM Adressable Non 400 lm  65/10

BAES Locaux à sommeil

Références    EcoSolution™ désignation  Technologie  Visibilité+  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices PEP  Déclaration UE de
conformité
246 712   BRIO+ LSL A Autotestable Oui 45 lm / 8 lm  42/07
246 713   BRIO+ ET LSL A Autotestable Oui 45 lm / 8 lm  65/10
247 712   BRIO+ LSL COM Adressable Oui 45 lm / 8 lm  42/07
247 713   BRIO+ ET LSL COM Adressable Oui 45 lm / 8 lm  65/10
Select region / language