BrioSpot R

LSC Évacuation

Références     Type  Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices Déclaration de
conformité UE
103 121 K   BRIOSPOT R 48/60L Conventionnel 45 lm  43/04
103 125 K   BRIOSPOT R 48/60L BLK* Conventionnel 45 lm 43/04

103 122 K   BRIOSPOT R 230/60L
Conventionnel
45 lm 43/04




103 126 K   BRIOSPOT R 230/60L BLK* Conventionnel 45 lm 43/04



LSC Ambiance

Références     Type  Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices Déclaration de
conformité UE
103 123 K   BRIOSPOT R 48/400L Conventionnel 380 lm  43/08

 
103 127 K   BRIOSPOT R 48/400L BLK* Conventionnel 380 lm 43/08


103 124 K   BRIOSPOT R 230/400L
Conventionnel
380 lm 43/08 




103 128 K   BRIOSPOT R 230/400L BLK*
Conventionnel
380 lm 43/08




*BLK = noir
Select region / language