BrioSpot S

LSC Évacuation

Références   Type   Technologie  visibilité+  Flux assigné  IP/IK  Photos  Fiches produit Notices Licences Déclaration  conformité UE PEP   dem
103 223K BRIOSPOT S 48...230/60L Conventionnel Oui 45 lm 42/04  
103 231K BRIOSPOT S 48...230/60L BLK* Conventionnel Oui 45 lm 42/04

 
103 225K BRIOSPOT S ET 48...230/60L Conventionnel Oui 45 lm 66/10 

 
103 224K BRIOSPOT S 48...230/60L COM Adressable  Oui 45 lm
42/04

 



103 232K BRIOSPOT S 48...230/60L COM BLK*
Adressable
Oui 45 lm
42/04
 




103 226K BRIOSPOT S ET 48...230/60L COM Adressable
Oui
45 lm
66/10






LSC Ambiance

Références   Type  Technologie  Visibilité+  Flux assigné  IP/IK  Photos Fiches produit Notices Licences Déclaration conformité UE PEP   dEM
103 227K BRIOSPOT S 48...230/400L  Conventionnel Non 400 lm 42/04


103 233K BRIOSPOT S 48...230/400L BLK* Conventionnel Non
400 lm 42/04


103 229K BRIOSPOT S ET 48...230/400L 
Conventionnel
Non
400 lm
66/10




103 228K BRIOSPOT S 48...230/400L COM
Adressable Non
400 lm
42/04    



103 234K BRIOSPOT S 48...230/400L COM BLK*
Adressable
Non
400 lm
42/04






103 230K BRIOSPOT S ET 48...230/400L COM
Adressable
Non
400 lm
66/10






* BLK = noir
Select region / language