Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Éclairage de sécurité BrioSpot corps BAES

BAES Evacuation

Références     Type   Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices Déclaration de
conformité UE
100 301 K   Corps multifonction Evacuation SATI Autotestable 45 lm  43/04
100 302 K   Corps multifonction Evacuation SATI Adressable 45 lm  43/04
100 303 K   Corps monofonction Evacuation SATI Autotestable 45 lm  43/04
100 304 K   Corps monofonction Evacuation SATI Adressable 45 lm  43/04

BAES Locaux à sommeil

Références     Type  Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices Déclaration de
conformité UE
100 301 K   Corps multifonction LS SATI Autotestable 45 lm / 8 lm  43/04
100 302 K   Corps multifonction LS SATI Adressable 45 lm / 8 lm 43/04

BAES Ambiance

Références     Type  Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices Déclaration de
conformité UE
100 121 K   Corps ambiance SATI Autotestable 380 lm  43/08
100 122 K   Corps ambiance SATI Adressable 380 lm  43/08

BAES DBR

Références     Type  Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices Déclaration de
conformité UE
100 301 K   Corps multifonction DBR SATI Autotestable 45 lm / 90 lm  43/04
100 302 K   Corps multifonction DBR SATI Adressable 45 lm / 90 lm 43/04