Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Indulux 316L

Conciliez esthétique et exigences industrielles

  • Facile à installer
  • Fiable dans des conditions extrêmes
  • Eclairage LED performant

 TERTIAIRE_ICON   HABITATION_ICON   INDUSTRY_ICON

Notre offre

Références     Type   Solution Fonction  Technologie  Flux assigné 
101 111K   INDULUX ET 60LP A - 316L BAES  Evacuation Autotestable 200 lm
101 112K   INDULUX ET 60LP COM - 316L BAES Evacuation Adressable 200 lm
101 121K   INDULUX ET 400L A - 316L
BAES Ambiance Autotestable 400 lm
101 122K   INDULUX ET 400L COM - 316L BAES Ambiance Adressable 400 lm
101 213K   INDULUX ET 230/60L COM - 316L
LSC Evacuation Conventionnel 200 lm
101 214k   INDULUX ET 48/60L - 316L
LSC Evacuation Conventionnel 200 lm
101 215K   INDULUX ET 230/60L COM - 316L
LSC Evacuation Adressable 200 lm
101 216K   INDULUX ET 48/60L COM - 316L
LSC Evacuation  Adressable 200 lm
101 223K   INDULUX ET 230/400L - 316L LSC Ambiance Conventionnel 400 lm
101 224K   INDULUX ET 48/400L - 316L
LSC Ambiance Conventionnel 350 lm
101 225K   INDULUX ET 230/400L COM - 316L
LSC Ambiance Adressable 400 lm
101 226K   INDULUX ET 48/400L COM - 316L
LSC Ambiance Adressable 350 lm

Accessoires

Références     Type Photo produit
102 601K   Couple enjoliveurs + kit de sécurité
102 701K   Jeu de pictogrammes évacuation