Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Indulux

BAES Evacuation

Références     Type   Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices Déclaration de
conformité UE
102 111K   INDULUX ET 60LP A Autotestable 200 lm 68/10
102 112K   INDULUX ET 60LP COM Adressable 200 lm 68/10
                   

BAES Ambiance

Références     Type  Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices Déclaration de
conformité UE
Photométrie 
102 121K   INDULUX ET 400L A Autotestable 400 lm 68/10
102 122K   INDULUX ET 400L COM Adressable 400 lm 68/10
                     

Accessoires

Références     Type Photo produit
102 601K   Couple enjoliveurs + kit de sécurité
102 701K   Jeu de pictogrammes évacuation