Primo3

BAES Evacuation

Références     Type   Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices DEM Ecopassport  Déclaration de
conformité UE
226 220K   PRIMO3 60L A Autotestable 45 lm  42/07
226 221K   PRIMO3 ET 60L A Autotestable 45 lm  65/10  

BAEH Habitation

Références     Type  Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices DEM Ecopassport Déclaration de
conformité UE
246 421K   PRIMO3 10L A Autotestable 8 lm 42/07  
246 405K   PRIMO3 ET 10L A Autotestable 8 lm 65/10

BAES Locaux à sommeil

Reférences     Type  Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices DEM Ecopassport Déclaration de
conformité UE
246 220K   PRIMO3 LSL A Autotestable 45 lm / 8 lm  42/07
246 221K   PRIMO3 ET LSL A Autotestable 45 lm / 8 lm  65/10

BAES Ambiance

Reférences     Type  Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices DEM  Ecopassport Déclaration de
conformité UE
Photométrie 
236 220K   PRIMO3 400L A Autotestable 390 lm  42/07

236 221K   PRIMO3 ET 400L A Autotestable 390 lm  65/10

BAES DBR

Références     Type  Technologie  Flux assigné  IP/IK  Photo produit Fiches produit Licences Notices DEM  Ecopassport Déclaration de
conformité UE
280 221K   PRIMO3 ET 60L A/DBR Autotestable 80 lm / 45 lm  65/10

Accessoires

Références     Type Photo produit notices 
642 202K   Kit d'encastrement mural/plafond 100% PRIMO3
663 325K   Porte-étiquettes triangulaire avec 4 étiquettes gauche, droite, bas et opaque verte
663 330K   Etiquettes modulaires running man et flèche
 
642 000K   Plaque de rénovation sous patère  
642 015   Grille PRIMO+ / PRIMO3  
652 008   Kit de sécurité "faux plafond"- kit de sécurité faux plafond avec 1 piton    
671 310K   Kit de vis IK10 PRIMO3    
672 507   Vis anti-vandale pour grille    
673 520   Embout pour vis anti-vandale    
Select region / language