Routeur 4G Naveo®Pro

4G Router_Image C
4G Router_B
4G Router_A
  • Connexion Internet Plug & Play

  • Connexion Internet 100% independante du réseau client

  • Carte SIM incluse avec abonnement d'un an

  • Installation sur site simple et flexible grâce au rail DIN, au montage mural et à l'antenne externe de 3 m

  • Complémentaire à la solution Naveo®Pro

ACTIVATION CARTE SIM    SIM card photo

Vous avez déjà reçu votre routeur?

Activez votre Carte SIM

Notice d'utilisation

Publication à venir

 Référence Code GID Description   
 51000060  7TCA305060R0011  NaveoPro 4G router + 1Y data SIM Fiche produit
 51000061  7TCA305060R0012  NaveoPro 1Y data subscription extension  

1. Introduction

Pour profiter pleinement des avantages du Cloud, Naveo®Pro nécessite une connexion Internet pour interagir avec les luminaires de secours et l'application. Un routeur assure une connexion Internet sécurisée via le réseau cellulaire, totalement indépendante du réseau local du client.

2. Dans quels cas avez-vous besoin d'un routeur?

CAS n°1

ABB_picto_48x48_06_cloud_connection_0201-Small
•  Problème: Le service informatique du client n'autorise la connexion d'aucun produit à son réseau intranet. 

•  Solution: Le routeur 4G sera 100% indépendant du réseau client. En isolant la passerelle Naveo®Pro du réseau client, la cybersécurité est renforcée, car aucune cyberattaque potentielle n'aura d'impact sur les deux systèmes.

•  Bénéfice: Tranquilité d'esprit et solution plus sûre: connexion internet autonome, indépendante de l'infrastructure réseau du client.

CAS n°2

Construction

•  Problème: La construction n'est pas encore terminée et le réseau n'est pas disponible avant l'ouverture ou la souscription du client à un fournisseur de réseau. 

•  Solution: Le routeur 4G fournira un accès à internet pendant une durée minimale d'un an (renouvelable à la demande).

•  Bénéfice: L'installateur peut tester et mettre en service les produits de sécurité pendant la construction.

CAS n°3

wifi_icon

•  Problème: Bâtiment avec de grands murs, local électrique avec cage de Faraday ou grande distance Wifi / Passerelle.   

Solution: Grâce à une connexion Ethernet filaire entre la passerelle Naveo®Pro gateway et le routeur (qui comprend une antenne externe avec un câble de 3m), l'installation, les distances et l'accès sont facilités. Protection contre les cyberattaques grâce au verrouillage des autres appareils et à la connextion à Naveo®Pro uniquement par câble.   

Bénéfice: Le routeur séparé permet de gérer toutes les contraintes de construction, d'assurer la protection contre les cyberattaques et de garantir un éclairage toujours visible et surveillé. Grâce à l'antenne externe du routeur, il est plus facile d'installer la passerelle et le routeur dans les locaux techniques sans impact sur le réseau.

3. Solution Cloud IoT

Schéma Routeur 4G_FR

4. Pack Naveo®Pro 4G

Routeur 4G compatible avec la passerelle Naveo®Pro :

Fournisseur de carte SIM :

Spécialement conçue pour le secteur industriel, la TRB140 offre un large éventail de fonctionnalités de sécurité logicielle, telles que pare-feu, Open VPN, IPsec, système de gestion à distance (RMS) et prise en charge FOTA. La TRB140 est une passerelle industrielle légère et économe en énergie, dotée de fonctionnalités LTE Cat 4 critiques, d'une interface Gigabit Ethernet, d'entrées/sorties numériques et d'un port micro-USB.

Carte SIM temporaire standard : offerte par ABB. Chaque carte SIM avec configuration « Quota » comprend :

• 7 Go

• Disponible pendant 12 mois.

• Le client doit remplacer la carte SIM offerte par une autre carte avant l'expiration du volume de données disponible ou de la durée de 12 mois. Nous proposons une extension de data avec la référence 51000061.

ABB décline toute responsabilité quant à l'expiration de cette carte SIM ; elle est offerte lors de l'installation de la passerelle Naveo®Pro pour une durée et un volume de données limités.

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language