Calcul de puissance pour source centrale

Paramètre 1
Paramètre 2
Paramètre 3

Paramètre 2

Calcul de la puissance d'une source centrale à courant continu ou alternatif

La puissance et la tension sont définies par le cahier des charges. Ensuite suivez les formules ci-dessous :

Courant Continu
PRIMO+ 48...230/60C  
Evacuation = 25 luminaires
BRIO 48...230/400F     Ambiance =   15 luminaires

Evacuation : 25 x 3,6 W = 90 W
Ambiance : 15 x 11 W = 165W 
= Puissance totale =      255 W

Courant Alternatif
BRIO+ 48...230/60L
  Evacuation = 15 luminaires
REG 48...230/1300F  Ambiance =   12 luminaires

Evacuation : 15 x 3 VA = 45 VA
Ambiance : 12 x 30 VA = 360 VA
= Puissance totale =        405 VA

Paramètre 3

Définition d'une source centrale

Après le calcul de puissance de la source centrale, Kaufel propose deux gammes de produits en fonction de la tension d'utilisation.

Courant Continu
Puissance conseillée
Puissance totale + 20% -> 255 + 20 % = 306 W
Soit une SCB 48 / 360 W

Courant Alternatif
Puissance conseillée
Puissance totale + 20% -> 405 + 20 % = 486 VA
Soit une SCA 600 VA

Select region / language