Sources Centrales - SCA

Sources Centrales à courant alternatif type permanent

Références    Code Dimension (L x l x p mm) Débit d'air (m3/h)  Poids (kg) Pose  Notice
SCA 250   315 020 660 x 470 x 220 NC NC Murale
SCA 300   315 021 660 x 470 x 220
NC NC Murale
SCA 400   315 022 660 x 470 x 220 NC NC Murale
SCA 500
315 023 660 x 470 x 220 NC NC Murale
SCA 600   315 002 730 x 245 x 665 0,30 70 Murale
SCA 800   315 003 730 x 245 x 665
0,30  80 Murale 
SCA 1000   315 004 730 x 245 x 665
0,30 110 Murale 
SCA 1200   315013  730 x 245 x 665 0,30 110 Murale
SCA 1500   315 005 925 x 480 x 1320 0,45 125 Au sol
SCA 2000   315 006 925 x 480 x 1320
0,45 140 Au sol
SCA 2500   315 007  925 x 480 x 1320  0,60 165  Au sol 
SCA 3000   315 008 925 x 480 x 1320
0,75 175 Au sol 
SCA 3700   315 009 925 x 480 x 1320
0,75 280 Au sol
SCA 5000   315 010  925 x 480 x 1320  1,125 290 Au sol
SCA 6500   315 011 925 x 480 x 1320
1,35 Nous consulter Au sol
SCA 7500   315 012 925 x 480 x 1320  1,35  Nous consulter Au sol
SCA 600 / 6 heures   315 602 925 x 480 x 1320 0,23 Nous consulter Au sol
SCA 800 / 6 heures
  315 603  925 x 480 x 1320  0,23
Nous consulter
Au sol

SCA 1000 / 6 heures
  315 604 925 x 480 x 1320
0,23
Nous consulter
Au sol

SCA 1200 / 6 heures
  316 005  925 x 480 x 1320
0,23
Nous consulter
Au sol

SCA 1800 / 6 heures
  316 006 925 x 480 x 1320
0,23
Nous consulter
Au sol

SCA 2700 / 6 heures
  316 009 925 x 480 x 1320
0,23
Nous consulter
Au sol

Options pour sources centrale :


Plan de câblage :

Select region / language