Select Language
  • français
  • Nederlands

Conseils pour les entretiens

VanLien livre des produits de haute qualité. Mais les dommages, les influences ambiantes ou l’âge obligent cependant à remplacer des composants. Si vous remplacez les composants à temps, la fiabilité des appareils d’éclairage et de la sécurité du bâtiment reste garantie. Le texte ci-dessous vous fournit des conseils pratiques et des informations générales intéressantes. Cliquez-ici pour télécharger le PDF. VanLien: une longueur d’avance en matière de sécurité. 

Sources lumineuses
Pourquoi remplacer à temps les tubes fluorescents?

  • Pour maintenir le rendement lumineux de 1 Lux en cas de panne de courant. Les tubes anciens ou défectueux ont un rendement lumineux médiocre, voire nul.
  • Il peut apparaître des courants plus élevés, ce qui fait que les CI électroniques vieillissent plus vite ou peuvent même tomber en panne.

De quoi dépend la longévité des tubes fluorescents?

  • Marque, couleur et spécifications des sources lumineuses.
  • Durée d’éclairage (les tubes fluorescents sont allumés en continu, ou uniquement lors d’un test ou d’une panne de courant).
  • La fréquence à laquelle les tubes fluorescents sont commutés en service de secours.

Conseils pour les tubes fluorescents:

  • Les tubes fluorescents ont une durée d’éclairage attendue de minimum 8 000 h. VanLien conseille de remplacer chaque année les sources lumineuses qui fonctionnent en continu, et tous les 2 ans celles qui sont non continues.
  • Optez pour les numéros de couleur 830 ou 840. Ces tubes sont généralement d’un meilleur niveau de qualité.
  • Les tubes fluorescents défectueux doivent bien entendu être remplacés sans délai. Avec un tube fluorescent défectueux, l’appareil d’éclairage de secours ne peut en effet fonctionner correctement en cas de panne secteur.

Piles
Pourquoi faut-il remplacer à temps les jeux de piles?

  • Pour maintenir le rendement lumineux de 1 Lux en cas de panne de courant.
  • Pour atteindre la durée de fonctionnement prescrite de 1 ou 3 h (suivant le type d’appareil d’éclairage).
  • Les piles défectueuses peuvent provoquer des courants plus élevés, ce qui fait que les CI vieillissent plus vite ou peuvent même tomber en panne.

Quels facteurs influencent la longévité des jeux de piles?

  • La marque et les spécifications techniques des jeux de piles.
  • La fréquence et la durée pendant lesquelles les appareils d’éclairage sont commutés en service de secours.
  • Une température ambiante aussi bien trop élevée que trop basse affecte la longévité.
  • Voilà pourquoi VanLien a mis au point des appareils d’éclairage FR (chambre frigorifique) et LS (capteur lumineux), convenant pour des températures ambiantes de 5 °C à – 25 °C.
  • L’entretien de l’appareil d’éclairage de secours complet.

Quand faut-il changer les piles?

  • Si vous ne déchargez pas complètement les piles chaque année, vous devez les remplacer préventivement après 3 ans. Si vous déchargez complètement les piles (comme dans les appareils d’éclairage ZT), remplacez les jeux préventivement tous les 4 ans.
  • Les piles défectueuses doivent bien entendu être remplacées sans délai. Dans ce cas, l'appareil d’éclairage de secours ne peut en effet fonctionner correctement en cas de panne secteur, avec toutes les conséquences possibles.

Utilisation de jeux de piles d’autres fournisseurs:

  • Les appareils d’éclairage VanLien portent le label ENEC/KEMA et ont été testés selon la norme d’éclairage de secours NBN-EN-IEC-60598-2-22. Les appareils d’éclairage satisfont ainsi aux exigences les plus strictes pour e. a. : maîtrise de chaleur, vieillissement des composants et auto-extinction (850 °C).
  • VanLien vous offre 4 ans de garantie sur les piles des appareils d’éclairage à test automatique. En cas d’utilisation de piles d’autres fournisseurs, la garantie sur la pile est bien entendu annulée, mais également celle sur l’appareil d’éclairage. Les piles ont souvent les mêmes dimensions et capacités. Mais cela ne dit rien sur les autres spécifications des piles. Ainsi, la résistance à la température, le nombre de cycles de charge et de décharge, le format de pile et les bornes de connexion peuvent différer. Dans la pratique, ces piles peuvent présenter une longévité considérablement plus courte et même provoquer des dégâts à l’électronique. Pour plus d’information sur les délais de garantie, VanLien vous renvoie aux conditions de garantie.

Conseil concernant les jeux de piles:

  • Optez pour des jeux de piles qui satisfont aux exigences et spécifications élevées de VanLien.
  • Effectuez un entretien régulier. Déchargez les piles dans les appareils d’éclairage au moins 1 fois par an, en mettant l’appareil d’éclairage en service de secours (minimum 1 ou 3 h, suivant le type). Les appareils d’éclairage qui sont équipés d’un test automatique VanLien (ZT) déchargent les piles automatiquement 2 fois par an.

Généralités
Appareils d’éclairage:

  • Vérifiez si les coiffes (prismatiques) et les boîtiers ne sont pas endommagés.
  • Vérifiez si les autocollants et panneaux de pictogrammes satisfont encore aux normes et règles actuelles.
  • Nettoyez les appareils d’éclairage au moins 1 fois par an pour maintenir le niveau d’éclairage approprié.
 
VanLien-onderhoudsadviezen
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language