Select Language
  • français

Rénovation

La nouvelle génération de produits VanLien est préparée pour la phase de rénovation. VanLien y va plus loin que l’emploi courant de matériaux durables, écologiques et recyclables. Les produits VanLien peuvent être démontés et séparés simplement dans le trajet légalement prescrit de reprise et de recyclage. La nouvelle génération d’appareils d’éclairage peut en outre être adaptée aisément avec les modules de rénovation disponibles.

Modules de rénovation VanLien
La signalisation de chemin de fuite Horizon et Aqualux existante peut être pourvue en un tournemain de technologie à DEL grâce aux modules de rénovation à DEL. Vous montez ces « modules de remplacement » directement sur le bac de base. Vous profitez ainsi de la fixation existante, tandis que vous modernisez l’intérieur avec la technologie à DEL. Le temps d’installation est sensiblement réduit, sans endommager le plafond ou le mur. La durée d’amortissement est certainement séduisante: vous récupérez cet investissement en une seule journée.

Outre les appareils d’éclairage Horizon et Aqualux, vous pouvez rénover également de manière simple les appareils d’éclairage ITA et DIB largement utilisés. En utilisant l’adaptateur d’encastrement Serenga approprié, vous remplacez simplement ces produits encastrables fluorescents par la variante à DEL Serenga. Evago et Previx ont également été développés pour la rénovation d'ITA, DIB et des appareils d’éclairage d'autres fabricants. Outre une rénovation très rapide, vous profitez des avantages du DEL: économes en énergie et à faible entretien.
 
VanLien-renovatie
Select region / language