Select Language
  • français

Etudes sur mesures

La phase de conception d’un projet jette les bases d’un équipement optimal et sûr d’un immeuble. Chaque projet et différent, et chaque installation donc également. VanLien se tient à votre disposition pour une configuration sur mesure et un conseil projet spécialisé.

Depuis 60 ans déjà, VanLien est un spécialiste des solutions d’éclairage pour une évacuation sûre. Nous connaissons comme personne les nombreux aspects qui tiennent un rôle dans le choix d’une solution appropriée d’éclairage de secours. L’éclairage de secours doit se modeler sur le projet et le bâtiment, mais répondre également aux souhaits et exigences des parties prenantes, comme le donneur d’ordre, l’architecte, le conseiller technique/bureau d’études, le propriétaire/l’utilisateur, le grossiste et l’installateur. En outre, il faut tenir compte des exigences existantes de la législation et de l’environnement, et il faut penser à l’avance à l’exécution de l’inspection et de l’entretien.

Nous entendons clarifier pour vous et avec vous tous ces aspects, les rendre compréhensibles et concrets afin de prendre la bonne décision. Nous croyons ici à une approche personnelle pour vous conseiller au moment approprié d’un projet. Nos Conseillers techniques se feront un plaisir de passer chez vous pour passer en revue le projet et le programme, et sélectionner les produits et services correspondants dans notre offre.

Outre un conseil spécifique de projet, la réalisation d’une bonne configuration constitue la base d’un plan d’éclairage de sécurité adapté. L’éclairage de secours est soumis à une large gamme de lois et de directives, tant au niveau néerlandais qu’européen. Il suffit de penser à NEN-EN 1838 (Applications d’éclairage), NEN-EN ISO 7010 (Symboles graphiques – couleurs et signaux de sécurité) et NEN-EN 50172 (Systèmes d’éclairage de secours pour chemins de fuite).

Pendant la phase de conception, VanLien peut réaliser vos configurations. Avec ce service, VanLien assure pour vous la conception de l’installation d’éclairage de secours sur la base de la réglementation et des directives les plus récentes. Ce faisant, nous combinons le cadre légal avec vos souhaits et conditions ambiantes pour un résultat sûr mais économique.

ABB-VanLien-projecties-op-maat-campaign-image

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language