Select Language
  • français

Décentralisé ou centralisé?

Décentralisé ou centralisé?En fonction de l’emplacement de la source d’énergie, l’éclairage de secours possède deux modes d’alimentation en énergie : décentralisé et centralisé.

  • L’éclairage de secours décentralisé est raccordé à la tension secteur normale. En cas d’urgence, l’appareil d’éclairage commute sur une pile qui se trouve dans l’appareil d’éclairage même. Chaque appareil d’éclairage possède donc sa propre source d’énergie.
  • Les appareils d’éclairage de secours centralisés sont alimentés par une source d’énergie installée de façon centrale, une armoire d’alimentation centralisée. Plusieurs appareils d’éclairage sont donc branchés sur une même source d’énergie. En cas de panne secteur, l’armoire d’alimentation centralisée commute sur l’alimentation électrique de secours.

Vous trouverez ci-dessus en bref les principaux avantages et inconvénients. Le bon choix parmi les différents types d’installations d’éclairage de secours est déterminé par de nombreux facteurs. VanLien a établi une liste détaillée de toutes ces considérations, par phase de construction : depuis la conception et l’installation jusqu’à l’exploitation (inspection & entretien) et la rénovation.

Décentralisé ou centralisé, que dois-je choisir?

Décentralisé:

 + Moins vulnérable. Les appareils d’éclairage de secours décentralisés opèrent de façon autonome. En cas de problème de la source d’énergie, il n’y a qu’un seul appareil d’éclairage qui tombe en panne, et pas toute l’installation.

+ Plus flexible. En outre, l’installation peut encore être agrandie facilement par la suite.

Centralisé:

+ L’entretien d’appareils d’éclairage centralisés est généralement plus simple. Un appareil d’éclairage centralisé contient moins de composants.

- L’installation est généralement laborieuse et coûteuse. Les appareils d’éclairage de secours centralisés doivent être raccordés via un câblage séparé.

A part les exceptions…

Dans quelles conditions une installation d’éclairage de secours centralisée est-elle préférable à un système décentralisé ?

  • Dans les pièces avec une température ambiante élevée. La longévité des piles montées dans les appareils d’éclairage décentralisés peut être considérablement raccourcie.
  • Dans les situations qui exigent des rendements lumineux élevés. Sur les lieux de travail à risque accru, il faut pouvoir clôturer d’abord certains processus en cas d’urgence.
  • Lorsque les appareils d’éclairage de secours sont difficiles d’accès. Avec un éclairage de secours centralisé, les batteries se trouvent dans l’armoire. Il ne faut donc pas prendre la peine de changer séparément la pile de chaque appareil d’éclairage.
ABB-VanLien-centraal-decentraal-campaign-image
Select region / language