Select Language
  • français
  • Nederlands

Les normes

Voici un aperçu des normes européennes et belge applicables.

NBN-EN 1838: Applications d’éclairage – éclairage de secours
Cette norme (fixé dans le KB du 7 juillet 1994) définit les prescriptions techniques d’éclairage auxquelles doit satisfaire l’éclairage de secours dans les bâtiments. NBN-EN 1838 spécifie des exigences concrètes et claires à propos des conditions et des responsabilités pour la mise en place d’une installation d’éclairage de secours, et doit être lue en rapport avec le AREI, ARAB en KB's.

NBN-EN 50172: Systèmes d’éclairage de sécurité pour l’éclairage d’évacuation
Cette norme définit l’établissement d’un plan d’éclairage de secours, l’exécution de l’inspection et du service et la mise en place d’un journal. Cette norme doit être lue en rapport avec NBN-EN 1838 et NBN-EN-ISO 7010.

NBN-EN 50171: Systèmes d’alimentation à source centrale
Cette norme fixe les exigences techniques de produit auxquelles doivent satisfaire les systèmes d’éclairage de secours à alimentation centralisée. Cette norme est utilisée comme point de départ par les organismes de certification.

NBN-EN-IEC 60598-2-22: Exigences particulières – appareils d’éclairage de secours
Cette norme fixe les exigences techniques de produit auxquelles doivent satisfaire les appareils d’éclairage de secours. Cette norme est utilisée comme point de départ par les organismes de certification accrédités comme le DEKRA (auparavant KEMA). La norme exige par exemple que les appareils d’éclairage doivent satisfaire à l’essai au fil incandescent à 850 °C (auto-extinction).

NBN C71-100: Règles d’installation et instructions de contrôle et d’entretien 
Cette norme traite de la responsabilité pour le bon fonctionnement d’une installation.

NBN-EN-ISO 7010: Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Signaux de sécurité enregistrés
Cette norme décrit les symboles et les couleurs de sécurité, dont le pictogramme utilisé et accepté dans le monde entier pour la signalisation de chemin de fuite.  

ABB-VanLien-normering-campaign-image
Select region / language