Serenga Frames LBS

Frame picto

  Code Type Définition
32120203/13 SER-FI P4-SER-I, P51-SER-I + feuille verte inclu
32120403/13 SER-FIX P4-SER-I, P51-SER-I + feuille verte inclu + 2 led pour éclairage de chemin de fuite
32120202/13 SER-FO P4-SER-C, P51-SER-C + feuille verte inclu
32120402/13 SER-FOX P4-SER-C, P51-SER-C + feuille verte inclu + 2 led pour éclairage de chemin de fuite
32120201/13 SER-FC P4-SER-C, P51-SER-C inclu
32120401/13 SER-FCX P4-SER-C, P51-SER-C inclu + 2 led pour éclairage de chemin de fuite

Pictogrammes pour les frames SER-FC(X) et SER-FO(X)

  Code Type
12829151 P51-SER-C
12829152 P52-SER-C
12829153 P53-SER-C
12829158 P58-SER-C
12829110 P10-SER-C
12829111 P11-SER-C
12829104 P4-SER-C
12829105 P5-SER-C
12829106 P6-SER-C
12829114 P14-SER-C
12829101 P1-SER-C

Pictogrammes pour les frames SER-FI(X)

  Code Type
12829651 P51-SER-I
12829652 P52-SER-I
12829653 P53-SER-I
12829658 P58-SER-I
12829610 P10-SER-I
12829611 P11-SER-I
12829604 P4-SER-I
12829605 P5-SER-I
12829606 P6-SER-I
12829614 P14-SER-I
12829601 P1-SER-I

Accessoires

  Code Type Définition
32130201/13 SER-IK kit d'encastrement
32130201/1301 SER-IK ITA ADAPTER ITA rénovation kit d'encastrement
  32130202 SER-IK INBOUW KALIBER concrete kit d'encastrement
32130221 BK SER grille de protection, plafond
11160025 BK XL grille de protection, mural
32130211 SER-PK 150 kit de suspension 150mm
32130212 SER-PK 300 kit de suspension 300mm
32130213 SER-PK 500 kit de suspension 500mm
32130214 SER-PK 1000 kit de suspension 1000mm
11240105 SER-PICTOMAP ensemble de pictogrammes, 10 pièces
32130107 COM-DIM module d'atténuation
32130110 COM-ETF* module d'inspection
32130101 COM-MD* module d'inspection

* Uniquement décentralisé.

Select region / language