Pour pouvoir suspendre correctement un appareil d’éclairage pour chaque type de plafond, VanLien propose plusieurs possibilités. Vous choisissez le jeu correct de pièces en 3 étapes :
1ère étape : choisissez la basis
Vous avez le choix entre la bride plane pour le montage sur un faux-plafond ou la bride de plafond haute pour le montage sur un plafond en dur. Vous pouvez également opter pour la suspension mini complète pour un montage plan contre le plafond. Dans le cas, les étapes 2 et 3 ne sont plus nécessaires.
2e étape : choisissez la couleur
Les différentes teintes des appareils d’éclairage exigent des brides de teinte assortie. C’est pourquoi vous choisissez le blanc ou l’aluminium à l’étape n° 2.
3e étape : choisissez la longueur de suspension
En fonction de la hauteur du plafond, vous choisissez la longueur adaptée de la suspension. Vous avez le choix entre 150, 300, 500 et 1 000 mm.
Vous trouvez ci-dessous toutes les informations produits pour faire votre choix..