Select Language
  • français
  • Nederlands

Evago

Novateur et stylé


La puissance lumineuse en un design sans cadre

  • Distance de visibilité de 22 ou 32 m
  • Facteur de puissance > 0,9
  • Design minimaliste et géométrique avec métal
  • Ligne produit complète pour la signalistation de chemin de fuite
  • Rendement lumineux 500 cd/m²

ABB-EML-001-BSI-Kitemark ABB-EML-003-CE ABB-VanLien-004-zelftestfunctie ABB-EML-009-led ABB-EML-010-surface-mounted-luminaire ABB-EML-011-recess-mounted-luminaire ABB-EML-038-24hours-recharge-period ABB-EML-019-Self-contained ABB-EML-020-maintainedABB-EML-029-3-hours-anatomy ABB-EML-031-naveo ABB-EML-032-rear-plate ABB-EML-036-suspension-kit ABB-EML-012-IP20 ABB-EML-013-IP40 ABB-EML-023-viewing-distance-22 ABB-EML-027-viewing-distance-32 ABB-VanLien-046-lastenboek ABB-VanLien-058-DALI
ABB-VanLien-Evago-AT300310

Produits

Plus d'informations

Vidéos

Select region / language