Select Language
  • français
  • Nederlands

Indulux

Industriel et design


Conciliez esthétique et exigences industrielles

  • Robuste est resistant pour l'usine - esthétique et fluide pour le tertiaire
  • Résistante à la poussière et à l'eau (IP68)
  • Pour montage au plafond et mur
  • Convient pour le secteur F&B (embouts 316L)

ABB-EML-001-BSI-Kitemark ABB-EML-003-CE ABB-EML-004-Insulation-classII  ABB-EML-009-led ABB-EML-010-surface-mounted-luminaire ABB-VanLien-059-zichtafstand-17 ABB-VanLien-021-IP68 ABB-EML-018-IK10 ABB-VanLien-033-autonomie-1uur ABB-EML-029-3-hours-anatomy ABB-VanLien-046-lastenboek ABB-VanLien-004-zelftestfunctie
ABB-Emergency-lighting-Indulux_campaign

Produits

Plus d'informations

Vidéos

Select region / language