Select Language
  • français

Movion

La flexibilité mène à la commodité

Que ce soit dans les écoles, les bureaux ou les magasins, la sécurité des personnes est vitale dans tout environnement commercial. Grâce à des options d'installation et de maintenance faciles, la série d'éclairage de secours Movion® de VanLien/ABB offre une flexibilité qui mène à la commodité. Cela permet de gagner du temps et de garantir des normes de sécurité élevées.

Spécialement conçu pour les environnements où vous souhaitez créer autant de clarté sûre avec moins de luminaires, le luminaire hybride tout-en-un est la solution efficace et économique. Grâce à sa conception modulaire, le luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation se monte facilement au plafond ou au mur. Combiné au luminaire de signalisation des voies de secours, il assure une distribution lumineuse claire et uniforme avec un rendement lumineux de 500 cd/m2 sur le pictogramme.

Pour les environnements où vous souhaitez créer autant de clarté sûre avec moins de luminaires, le luminaire hybride tout-en-un est la solution efficace et économique.

Avantages

  • Luminaires modulaires avec de multiples options de montage pour les applications commerciales
  • L'excellente répartition de la lumière et la visibilité assurent une sécurité optimale
  • Un luminaire de signalisation des voies de secours pour montage mural ou au plafond
  • Éclairage des voies d'évacuation avec un espacement de 16,5 mètres à une hauteur de 3 mètres.
  • L'unique luminaire hybride tout-en-un pour l'éclairage de secours combine la signalisation des voies de secours et l'éclairage
  • Plusieurs options intelligentes, telles que le système d'entrée/sortie en boucle et le remplacement rapide de la batterie, garantissent la simplicité de l'installation et de la maintenance.
  • Peut être monté sur des rails grâce à l'interface 3C
movion_emergency_lighting

Besoin d'aide et de conseils pour réaliser votre projet?

Coordonnées


Produits




Plus d'informations




Vidéos




Assistance à l'installation




Outils et support




  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language