Select Language
  • français

Previx

Très rapide et pratique


  • Installation très rapide
  • Montage facile
  • Appareil d’éclairage encastré très discret
  • L’indication de la voie d’évacuation offre 70 % de couverture grâce aux pictogrammes fournis

ABB-EML-001-BSI-Kitemark ABB-EML-003-CE ABB-EML-004-Insulation-classII ABB-VanLien-004-zelftestfunctie ABB-EML-009-led ABB-EML-010-surface-mounted-luminaire ABB-EML-011-recess-mounted-luminaire ABB-EML-013-IP40 ABB-EML-025-viewing-distance-25 ABB-VanLien-033-autonomie-1uur ABB-VanLien-045-razendsnel-te-installeren ABB-VanLien-039-DIM 
ABB-VanLien-previx-campaign-image

Produits

Plus d'informations

Vidéos

Select region / language